{"product":{"productId":"agid.4692","price":0,"name":"Styrskenor Drylin® W enkla"},"currency":"SEK"}
Material
Aluminium.
Utförande
Hårdanodiserat, beläggningstjocklek 50 µm.
Hårdhet 500 HV.
Hårdhet 500 HV.
Visa mer
Visa mindre
Beskrivning
Material
Aluminium.
Utförande
Hårdanodiserat, beläggningstjocklek 50 µm.
Hårdhet 500 HV.
Hårdhet 500 HV.
Anmärkning
Enkelskenorna ger enkel montering och stor flexibilitet vid konstruktionen. Kan användas för att utjämna höjdskillnader. Skenorna är tillverkade i hårdanodiserat aluminium som ger bästa möjliga friktions- och slitageresultat. Robusta och smutståliga så att även höga belastningar kan transporteras säkert och underhållsfritt.
** Ange även längd L2 = 20 mm och
* längd L = 500 mm.
Längderna L2 och L måste anges i hela mm.
** Ange även längd L2 = 20 mm och
* längd L = 500 mm.
Längderna L2 och L måste anges i hela mm.
Viktigt meddelande om nedladdning av CAD-modeller
För att kunna ladda ner våra CAD-modeller måste du först logga in. Om du ännu inte har skapat ett konto kan du registrera dig under "Mitt konto" (till höger på skärmen) och följa instruktionerna.