text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
SV
Välj språk

Beskrivning

Material
Strängpressad profil EN AW-6060.
Utförande
Hårdanodiserad beläggning, 50 µm. Hårdhet 500 HV.
Anmärkning
Aluminiumskenan har goda värmeledande egenskaper och värms upp vid konstant mycket höga hastigheter.

** Ange även längd L2 = 20 mm och
* längd L = 500 mm.
Längderna L2 och L måste anges i hela mm.
För att kunna ladda ner våra CAD-modeller måste du först logga in. Om du ännu inte har skapat ett konto kan du registrera dig under "Mitt konto" (till höger på skärmen) och följa instruktionerna.

Ofta köpta tillsammans med varor i din kundvagn