Styrskena
drylin® w
aluminium
- Optimalt stöd för höga moment
- Mycket flata skenor
- Robusta och smutståliga
- Mycket goda friktions- och slitageegenskaper
- Robusta och smutståliga
5 122,73 kr
exkl. moms
Har lagts till i din varukorg
Benämning
Styrskena
Storlek
20
Utförande 1
drylin® w
Utförande 2
dubbel
Material grundkropp
aluminium
L2=Hålavstånd från kanten
30
L=Längd
4000
A
40
B
82
B1
74
D
20
D1
9
D2
15
D3
14
H
36
H1
20
H2
9,5
L max.
4000
L1
120
T
5
Typ
L max.
Beskrivning
Material
Aluminium.
Utförande
Hårdanodiserat, beläggningstjocklek 50 µm.
Hårdhet 500 HV.
Hårdhet 500 HV.
Anmärkning
Mycket platta skenor med styrningar som räcker ända till kanten för optimalt stöd för höga moment. Robusta och smutståliga så att även höga belastningar kan transporteras säkert och underhållsfritt.
Viktigt meddelande om nedladdning av CAD-modeller
För att kunna ladda ner våra CAD-modeller måste du först logga in. Om du ännu inte har skapat ett konto kan du registrera dig under "Mitt konto" (till höger på skärmen) och följa instruktionerna.