text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
SV
Välj språk
Benämning
Styrskena
Storlek
10
Utförande 1
drylin® w
Utförande 2
dubbel
Material grundkropp
aluminium
B
40
B1
40
D
10
D1
6,6
H
18
H1
9
H2
5,5
L max.
*
L1
120
L2
**
L2 max.
79,5
L2 min.
20
Typ
L2 och L kundspecifikt

Beskrivning

Material
Aluminium.
Utförande
Hårdanodiserat, beläggningstjocklek 50 µm.
Hårdhet 500 HV.
Anmärkning
Mycket platta skenor med styrningar som räcker ända till kanten för optimalt stöd för höga moment. Robusta och smutståliga så att även höga belastningar kan transporteras säkert och underhållsfritt.
För att kunna ladda ner våra CAD-modeller måste du först logga in. Om du ännu inte har skapat ett konto kan du registrera dig under "Mitt konto" (till höger på skärmen) och följa instruktionerna.

Andra kunder köpte också