Styrskena
drylin® w
aluminium
- För utjämning av höjdskillnader
- Mycket flexibla i konstruktioner
- Mycket goda friktions- och slitageegenskaper
- Robusta och smutståliga
På begäran
Har lagts till i din varukorg
Benämning
Styrskena
Storlek
20
Utförande 1
drylin® w
Utförande 2
enkel
Material grundkropp
aluminium
A
21
B
31
B1
27
D
20
D1
9
D2
15
H
36
H1
20
H2
9,5
L max.
*
L1
120
L2
**
L2 max.
79,5
L2 min.
20
T
5
Typ
L2 och L kundspecifikt
Beskrivning
Material
Aluminium.
Utförande
Hårdanodiserat, beläggningstjocklek 50 µm.
Hårdhet 500 HV.
Hårdhet 500 HV.
Anmärkning
Enkelskenorna ger enkel montering och stor flexibilitet vid konstruktionen. Kan användas för att utjämna höjdskillnader. Skenorna är tillverkade i hårdanodiserat aluminium som ger bästa möjliga friktions- och slitageresultat. Robusta och smutståliga så att även höga belastningar kan transporteras säkert och underhållsfritt.
Viktigt meddelande om nedladdning av CAD-modeller
För att kunna ladda ner våra CAD-modeller måste du först logga in. Om du ännu inte har skapat ett konto kan du registrera dig under "Mitt konto" (till höger på skärmen) och följa instruktionerna.