Styrskena
drylin® t
aluminium
- Underhållsfria eftersom de är torrgående och korrosionsbeständiga
- Glidelementen är slitagebeständiga och utbytbara
- Styrskena med hårdanodiserad beläggning 500 HV
403,38 kr
exkl. moms
Har lagts till i din varukorg
Benämning
Styrskena
Storlek
12
Utförande 1
drylin® t
Material grundkropp
aluminium
D3=För skruvar DIN 912
M03
L2=Hålavstånd från kanten
12
L=Längd
800
B1
12
B3
13
H2
5,9
H3
8,6
L max.
800
L1
25
Beskrivning
Material
Styrskena av strängpressad profil, EN AW-6060.
Utförande
Glidskena; hårdanodiserad beläggning, 50 µm. Hårdhet 500 HV.
Anmärkning
Miniatyrlinjärstyrningarna är helt underhållsfria eftersom de är torrgående och korrosionsbeständiga. Glidelementen av iglidur® J är slittåliga och utbytbara. Användningstemperatur max. 80 °C.
En stor fördel med dessa miniatyrlinjärstyrningar är det kompakta formatet.
** Ange även längd L2 = 12 mm och
* längd L = 500 mm.
Längderna L2 och L måste anges i hela mm.
Viktigt meddelande om nedladdning av CAD-modeller
För att kunna ladda ner våra CAD-modeller måste du först logga in. Om du ännu inte har skapat ett konto kan du registrera dig under "Mitt konto" (till höger på skärmen) och följa instruktionerna.