Styrskena
drylin® t
aluminium
- Aluminiumskena med god värmeledningsförmåga
- Den värms upp vid konstant mycket höga hastigheter.
- Hårdanodiserad beläggning 500 HV
- Längd enligt kundens önskemål
På begäran
Har lagts till i din varukorg
Benämning
Styrskena
Storlek
15
Utförande 1
drylin® t
Material grundkropp
aluminium
D=För skruvar DIN 912
M04
L2=Hålavstånd från kanten
**
L=Längd
*
B
22
B1
15
H
15,5
H1
10
L max.
3960
L1
60
L2 max.
49
L2 min.
20
Typ
L2 och L kundspecifikt
Beskrivning
Material
Strängpressad profil EN AW-6060.
Utförande
Hårdanodiserad beläggning, 50 µm. Hårdhet 500 HV.
Anmärkning
Aluminiumskenan har goda värmeledande egenskaper och värms upp vid konstant mycket höga hastigheter.
** Ange även längd L2 = 20 mm och
* längd L = 500 mm.
Längderna L2 och L måste anges i hela mm.
** Ange även längd L2 = 20 mm och
* längd L = 500 mm.
Längderna L2 och L måste anges i hela mm.
Viktigt meddelande om nedladdning av CAD-modeller
För att kunna ladda ner våra CAD-modeller måste du först logga in. Om du ännu inte har skapat ett konto kan du registrera dig under "Mitt konto" (till höger på skärmen) och följa instruktionerna.