text.skipToContent text.skipToNavigation
21230

Styrskena

aluminium

eloxerad

  • Underhållsfria och korrosionsbeständiga
  • Låg vikt
  • Mycket höga hastigheter och accelerationer möjliga
  • Ej känsliga för damm
  • Lämpliga för torrgång
Särskilda egenskaper:
Beställningsnummer:
21230-4030X3000

1 167,47 kr

exkl. moms
Bruttopris:  1 389,29 kr
Vikt  1,39 KG

Kan levereras direkt Kan levereras inom kort Finns snart igen Produkt tillgänglig?
Logga in här nu för att se tillgänglighet!
Beställningsnummer:
21230-4030X3000
Benennung
Styrskena
Utförande 2
med genomgående hål
Material grundkropp
aluminium
Grundkroppens yta
eloxerad
D=Hål
FM04
L2=Hålavstånd från kanten
30
L=Längd
3000
L max.
3000
MM3001
Drylin® N
Vikt
1,39 KG

Beskrivning

Material

Vagnens grundkropp i zink,
plastglidlager i iglidur® J.
Skenor i anodiserat aluminium.

Utförande
Grundkropp kromaterad.
Styrskena anodiserad i naturfärg.
Anmärkning
Miniatyrglidstyrningarna underhållsfria och korrosionsbeständiga. Tack vare den låga vikten är mycket höga hastigheter och accelerationer möjliga. Användningstemperatur max. 80 °C.
Miniatyrglidstyrningarna är dammtåliga och speciellt lämpliga för torrgång.

** Ange även längd L2 = 30 mm och
* längd L = 1000 mm.
Längderna L2 och L måste anges i hela mm.