Styrskena
aluminium
eloxerad
- Underhållsfria och korrosionsbeständiga
- Låg vikt
- Mycket höga hastigheter och accelerationer möjliga
- Ej känsliga för damm
- Lämpliga för torrgång
1 137,92 kr
exkl. moms
Har lagts till i din varukorg
Benämning
Styrskena
Utförande 2
med genomgående hål
Material grundkropp
aluminium
Grundkroppens yta
eloxerad
D=Hål
FM04
L2=Hålavstånd från kanten
30
L=Längd
3000
L max.
3000
Ordmärken NLM
Drylin® N
Beskrivning
Material
Vagnens grundkropp i zink, plastglidlager i iglidur® J.
Skenor i anodiserat aluminium.
Utförande
Grundkropp kromaterad.
Styrskena anodiserad i naturfärg.
Styrskena anodiserad i naturfärg.
Anmärkning
Miniatyrglidstyrningarna underhållsfria och korrosionsbeständiga. Tack vare den låga vikten är mycket höga hastigheter och accelerationer möjliga. Användningstemperatur max. 80 °C.
Miniatyrglidstyrningarna är dammtåliga och speciellt lämpliga för torrgång.
** Ange även längd L2 = 30 mm och
* längd L = 1000 mm.
Längderna L2 och L måste anges i hela mm.
Miniatyrglidstyrningarna är dammtåliga och speciellt lämpliga för torrgång.
** Ange även längd L2 = 30 mm och
* längd L = 1000 mm.
Längderna L2 och L måste anges i hela mm.
Viktigt meddelande om nedladdning av CAD-modeller
För att kunna ladda ner våra CAD-modeller måste du först logga in. Om du ännu inte har skapat ett konto kan du registrera dig under "Mitt konto" (till höger på skärmen) och följa instruktionerna.