text.skipToContent text.skipToNavigation
21230

Miniatyrglidstyrningar DryLin® N

  • Underhållsfria och korrosionsbeständiga
  • Låg vikt
  • Mycket höga hastigheter och accelerationer möjliga
  • Ej känsliga för damm
  • Lämpliga för torrgång
Särskilda egenskaper:

från 33,34 kr

Beskrivning

Material

Vagnens grundkropp i det underhållsfria glidlagermaterialet iglidur® J.
Skenor i anodiserat aluminium.

Utförande
Styrskena anodiserad i naturfärg.
Styrvagnens fästgänga i mässing.
Anmärkning
Miniatyrglidstyrningarna underhållsfria och korrosionsbeständiga. Tack vare den låga vikten är mycket höga hastigheter och accelerationer möjliga. Användningstemperatur max. 80 °C.
Miniatyrglidstyrningarna är dammtåliga och speciellt lämpliga för torrgång.

** Ange även längd L2 = 20 mm och
* längd L = 500 mm.
Längderna L2 och L måste anges i hela mm.