text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
SV
Välj språk
Benämning
Klämelement
Utförande 1
för glidlager för rundbord
Material grundkropp
aluminium
D=Ytterdiameter
160
H=Höjd
10
ID=Passar till
21245-01-1116060
K1=För skruv
DIN 7984 M5
D1
145
E
35°
E2
18°

Beskrivning

Material
Klämelement i stål. Klämskruv i mässing.
Utförande
Blankt klämelement.
Anmärkning
Klämelement för fastskruvning på ytterringen till rundbordets glidlager 21245-01. Med 1 Nm åtdragningsmoment kan 10 Nm hållmoment uppnås.
För att kunna ladda ner våra CAD-modeller måste du först logga in. Om du ännu inte har skapat ett konto kan du registrera dig under "Mitt konto" (till höger på skärmen) och följa instruktionerna.

Upptäck norelems produktsortiment