{"product":{"productId":"agid.4689","price":59.98,"name":"Glidvagnar DryLin® W"},"currency":"SEK"}
Material
Zinkgods.
Glidlagermaterial i iglidur® J.
Utförande
Kromaterat.
Visa mer
Visa mindre
Beskrivning
Material
Zinkgods.
Glidlagermaterial i iglidur® J.
Utförande
Kromaterat.
Anmärkning
DryLin® W glidvagnarna är korrosionsbeständiga och underhållsfria. Eftersom de inte behöver smörjas är systemet mycket smutståligt. Låga friktionsvärden i torrgång och mycket tyst rörelse. Lämpliga för enkel- och dubbelskenor. Hastigheter upp till 15 m/s.
Användningstemperatur -40 °C till max. 90 °C.
Tillbehör
Styrskenor 21240.
Viktigt meddelande om nedladdning av CAD-modeller
För att kunna ladda ner våra CAD-modeller måste du först logga in. Om du ännu inte har skapat ett konto kan du registrera dig under "Mitt konto" (till höger på skärmen) och följa instruktionerna.