Glidvagn
drylin® w
zink
- Passar för enkel- och dubbelskenor
- Underhållsfria och korrosionsbeständiga
- Smutståliga
- Mycket tysta
- Låga friktionsvärden i torrgång
91,91 kr
exkl. moms
Har lagts till i din varukorg
Benämning
Glidvagn
Storlek
20
Utförande 1
drylin® w
Utförande 2
fast lagring standard
Material grundkropp
zink
Material komponent
Iglidur®
L=Längd
45
A
27
A1
17
B
42,5
B1
26
C0(-Z) kN
0,5
C0Y kN
3,2
C0Z kN
3,2
D
20
D1
M08
D2
11,5
H
36
H1
20
H2
4
Beskrivning
Material
Zinkgods.
Glidlagermaterial i iglidur® J.
Utförande
Kromaterat.
Anmärkning
DryLin® W glidvagnarna är korrosionsbeständiga och underhållsfria. Eftersom de inte behöver smörjas är systemet mycket smutståligt. Låga friktionsvärden i torrgång och mycket tyst rörelse. Lämpliga för enkel- och dubbelskenor. Hastigheter upp till 15 m/s.
Användningstemperatur -40 °C till max. 90 °C.
Tillbehör
Styrskenor 21240.
Viktigt meddelande om nedladdning av CAD-modeller
För att kunna ladda ner våra CAD-modeller måste du först logga in. Om du ännu inte har skapat ett konto kan du registrera dig under "Mitt konto" (till höger på skärmen) och följa instruktionerna.