text.skipToContent text.skipToNavigation
21245-01

Glidlager för rundbord

  • 100 % underhålls- och smörjmedelsfria
  • För höga belastningar och hög styvhet
  • Hög slitstyrka
  • Enkel montering
Särskilda egenskaper:

från 1 153,58 kr

Beskrivning

Material
Ytterring och innerring av aluminium.
Glidelement i plast Iglidur® J.
Skruvar i rostfritt stål A2.
Utförande
Ytterringen och innerringen anodiserade.
Anmärkning
Glidlager för rundbord av aluminium med utbytbara glidelement bestående av ett högeffektivt glidlagermaterial. Denna materialmatchning garanterar en absolut smörjnings- och underhållsfri gång.

Enkel montering.
Hög slitstyrka.
För höga belastningar och hög styvhet.
Temperaturområde
-50 °C till +90 °C.