Rör Libella
mässing
svart
eloxerad
- Användningsområden: maskinkonstruktion, fixturbygge, mätteknik, fordonskonstruktion
- Temperaturområde: -35 °C till +55 °C
- Grön fyllning
340,85 kr
exkl. moms
Har lagts till i din varukorg
Benämning
Rör Libella
Form
B
Produkttyp
avlång
Material grundkropp
mässing
Material komponent
glas
Färg grundkropp
svart
Grundkroppens yta
eloxerad
B=Bredd
12,3
H=Höjd
13
L=Längd
57
D4
4,5
H1
1
Känslighet
5'
L1
37
L2
45
Beskrivning
Material
Fattning i mässing.
Rörlibell i glas.
Rörlibell i glas.
Utförande
Svart anodiserat.
Anmärkning
Libellerna används som nollindikator eller för att kontrollera det horisontella läget i till exempel vattenpass, lutningsmätare, mätinstrument och inom maskinbyggnad.
Rörlibellerna kan fästas med de två hålen.
- Tre siktfönster
- Känslighet i vinkelminuter på 2 mm blåssträcka
- Grön vätska
Rörlibellerna kan fästas med de två hålen.
- Tre siktfönster
- Känslighet i vinkelminuter på 2 mm blåssträcka
- Grön vätska
Temperaturområde
-35 °C till +55 °C.
Viktigt meddelande om nedladdning av CAD-modeller
För att kunna ladda ner våra CAD-modeller måste du först logga in. Om du ännu inte har skapat ett konto kan du registrera dig under "Mitt konto" (till höger på skärmen) och följa instruktionerna.