text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
SV
Välj språk

Beskrivning

Material
Kropp i rostfritt stål.
Fr.o.m. Ø 14 mm aluminium.
Siktfönster i glas.
Utförande
Aluminium, anodiserat i svart.
Anmärkning
Libellerna används som nollindikator eller för att kontrollera det horisontella läget i till exempel vattenpass, lutningsmätare, mätinstrument och inom maskinbyggnad.
Utmärkt blåskontur och eliminering av den plana parallellaxeln genom den invändiga blåsringen.
- Känslighet i vinkelminuter på 2 mm blåssträcka
- Klar vätska
Temperaturområde
-35 °C till +55 °C.
För att kunna ladda ner våra CAD-modeller måste du först logga in. Om du ännu inte har skapat ett konto kan du registrera dig under "Mitt konto" (till höger på skärmen) och följa instruktionerna.

Andra kunder köpte också