text.skipToContent text.skipToNavigation
21802

Doslibeller i plastfattning

  • Användningsområden: maskinkonstruktion, fixturbygge, mätteknik, fordonskonstruktion
  • Temperaturområde: -35 °C till +55 °C
Särskilda egenskaper:

från 26,13 kr

Beskrivning

Material
Fattning i PMMA.
Kropp i akrylglas.
Utförande
Svart.
Anmärkning
Libellerna används som nollindikator eller för att kontrollera det horisontella läget i till exempel vattenpass, lutningsmätare, mätinstrument och inom maskinbyggnad.
Doslibeller kan monteras med de tre hålen.
- Justering på den slipade bottenytan
- Känslighet i vinkelminuter på 2 mm blåssträcka
- Klar vätska
- Svart konstrastring
- Vit libellbotten
Temperaturområde
-35 °C till +55 °C.