{"product":{"productId":"agid.18326","price":130.68,"name":"DOSLIBELLA MED VECKAD KANTHÅLLARE D1=20H=12 MÄSSING, BESTRÅLAD, D=25, E30'EMPFINDLICHKEIT 30'"},"currency":"SEK"}
Doslibella
med veckad kanthållare
mässing
förnicklat och högglanspolerat
- Användningsområden: maskinkonstruktion, fixturbygge, mätteknik, fordonskonstruktion
- Temperaturområde: -35 °C till +55 °C
Försäljningsenhet
130,68 kr
exkl. moms
Har lagts till i din varukorg
Benämning
Doslibella
Utförande 1
med veckad kanthållare
Utförande 2
bestrålad
Produkttyp
rund
Material
grundkropp
mässing
Grundkroppens
yta
förnicklat och högglanspolerat
D1=Ytterdiameter
20
D=ytterdiameter
25
H=Höjd
12
D2
14
H1
9
Känslighet
30'
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
no intentional 3TG
~ CP65 substance 1 cancer & reproductive toxicity
Lead and lead compounds
~ CP65 substance 2 cancer
Nickel (Metallic)
~ PFAS free?
Yes
~ REACH SVHC-free?
No
~ REACh SVHC 1 name > threshold
Lead
~ RoHS conformity
Yes, with exemption
~ RoHS exemption/s
III/6c
~ TSCA 6(H) conformity
Yes
Beskrivning
Material
Fattning i mässing.
Kropp i polyamid.
Kropp i polyamid.
Utförande
Förnicklat och högglanspolerat.
Anmärkning
Libellerna används som nollindikator eller för att kontrollera det horisontella läget i till exempel vattenpass, lutningsmätare, mätinstrument och inom maskinbyggnad.
- Känslighet i vinkelminuter på 2 mm blåssträcka
- Doslibeller justeras på undre flänsytan
- Fläns med räfflor för inmontering
- Klar vätska
- Svart kontrastring
- Vit libellbotten
- Känslighet i vinkelminuter på 2 mm blåssträcka
- Doslibeller justeras på undre flänsytan
- Fläns med räfflor för inmontering
- Klar vätska
- Svart kontrastring
- Vit libellbotten
Temperaturområde
-35 °C till +55 °C.
Montage
- Mät dosans kropp
- Pressa in libellen, hålet ska vara 0,02 – 0,03 mm mindre än Ø för dosans kropp
- Monteringen underlättas om hålet är fasat
- Pressa in libellen, hålet ska vara 0,02 – 0,03 mm mindre än Ø för dosans kropp
- Monteringen underlättas om hålet är fasat
Viktigt meddelande om nedladdning av CAD-modeller
För att kunna ladda ner våra CAD-modeller måste du först logga in. Om du ännu inte har skapat ett konto kan du registrera dig under "Mitt konto" (till höger på skärmen) och följa instruktionerna.