Doslibella
med sockel
PMMA
- Användningsområden: maskinkonstruktion, fixturbygge, mätteknik, fordonskonstruktion
- Temperaturområde: -35 °C till +55 °C
32,19 kr
exkl. moms
Har lagts till i din varukorg
Benämning
Doslibella
Utförande 1
med sockel
Produkttyp
rund
Material grundkropp
PMMA
Material komponent
akrylglas
D1=Ytterdiameter
24
D3=Hålavstånd
29
D=Ytterdiameter
36
H=Höjd
11
D2
18,5
D4
3,2
H1
3
Känslighet
53'
Beskrivning
Material
Fattning i PMMA.
Kropp i akrylglas.
Kropp i akrylglas.
Utförande
Svart.
Anmärkning
Libellerna används som nollindikator eller för att kontrollera det horisontella läget i till exempel vattenpass, lutningsmätare, mätinstrument och inom maskinbyggnad.
Doslibeller kan monteras med de tre hålen.
- Justering på den slipade bottenytan
- Känslighet i vinkelminuter på 2 mm blåssträcka
- Klar vätska
- Svart konstrastring
- Vit libellbotten
Doslibeller kan monteras med de tre hålen.
- Justering på den slipade bottenytan
- Känslighet i vinkelminuter på 2 mm blåssträcka
- Klar vätska
- Svart konstrastring
- Vit libellbotten
Temperaturområde
-35 °C till +55 °C.
Viktigt meddelande om nedladdning av CAD-modeller
För att kunna ladda ner våra CAD-modeller måste du först logga in. Om du ännu inte har skapat ett konto kan du registrera dig under "Mitt konto" (till höger på skärmen) och följa instruktionerna.