Doslibella
med monteringsfläns
mässing
förnicklat och högglanspolerat
- Användningsområden: maskinkonstruktion, fixturbygge, mätteknik, fordonskonstruktion
- Temperaturområde: -35 °C till +55 °C
250,55 kr
exkl. moms
Har lagts till i din varukorg
Benämning
Doslibella
Form
A
Utförande 1
med monteringsfläns
Produkttyp
rund
Material grundkropp
mässing
Material komponent
polyamid
Grundkroppens yta
förnicklat och högglanspolerat
D1=Ytterdiameter
28
D3=Hålavstånd
34,5
D=Ytterdiameter
40
H=Höjd
14
D2
20
D4
2,5
H1
4
Känslighet
30'
Beskrivning
Material
Fattning i mässing.
Kropp i polyamid.
Kropp i polyamid.
Utförande
Förnicklat och högglanspolerat.
Anmärkning
Libellerna används som nollindikator eller för att kontrollera det horisontella läget i till exempel vattenpass, lutningsmätare, mätinstrument och inom maskinbyggnad.
Doslibeller kan monteras med hjälp av de tre hålen.
- Justering på den slipade bottenytan
- Känslighet i vinkelminuter på 2 mm blåssträcka
- Klar vätska
- Svart konstrastring
- Vit libellbotten
Doslibeller kan monteras med hjälp av de tre hålen.
- Justering på den slipade bottenytan
- Känslighet i vinkelminuter på 2 mm blåssträcka
- Klar vätska
- Svart konstrastring
- Vit libellbotten
Temperaturområde
-35 °C till +55 °C.
Viktigt meddelande om nedladdning av CAD-modeller
För att kunna ladda ner våra CAD-modeller måste du först logga in. Om du ännu inte har skapat ett konto kan du registrera dig under "Mitt konto" (till höger på skärmen) och följa instruktionerna.