Doslibella
cylindrisk
mässing
förnicklat och högglanspolerat
- Användningsområden: maskinkonstruktion, fixturbygge, mätteknik, fordonskonstruktion
- Temperaturområde: -35 °C till +55 °C
- Olika gängstift att välja mellan
89,33 kr
exkl. moms
Har lagts till i din varukorg
Benämning
Doslibella
Form
A
Utförande 1
cylindrisk
Produkttyp
rund
Material grundkropp
mässing
Material komponent
polyamid
Grundkroppens yta
förnicklat och högglanspolerat
D1=Ytterdiameter
20
H=Höjd
12
D2
14
Känslighet
30'
Beskrivning
Material
Fattning i mässing.
Kropp i polyamid.
Kropp i polyamid.
Utförande
Förnicklat och högglanspolerat.
Anmärkning
Libellerna används som nollindikator eller för att kontrollera det horisontella läget i till exempel vattenpass, lutningsmätare, mätinstrument och inom maskinbyggnad.
Doslibellerna är justerade mot anliggningsytan, Form B kan fästas med en gängad tapp.
- Känslighet i vinkelminuter på 2 mm blåssträcka
- Doslibellen är justerad till fattningens anliggningskant
- Klar vätska
- Svart kontrastring
- Vit libellbotten
Doslibellerna är justerade mot anliggningsytan, Form B kan fästas med en gängad tapp.
- Känslighet i vinkelminuter på 2 mm blåssträcka
- Doslibellen är justerad till fattningens anliggningskant
- Klar vätska
- Svart kontrastring
- Vit libellbotten
Temperaturområde
-35 °C till +55 °C.
Viktigt meddelande om nedladdning av CAD-modeller
För att kunna ladda ner våra CAD-modeller måste du först logga in. Om du ännu inte har skapat ett konto kan du registrera dig under "Mitt konto" (till höger på skärmen) och följa instruktionerna.