Linjärenhet
med kullager
aluminium
- Linjärenheter för linjär förflyttning och positionering.
- Klarar höga moment.
- Skevningsfri montering.
- Hög styvhet och spelfrihet i styrsliden.
- Högergänga
4 573,74 kr
exkl. moms
Har lagts till i din varukorg
Benämning
Linjärenhet
Utförande 1
med kullager
Utförande 2
högergänga
Material grundkropp
aluminium
Material komponent
rostfritt stål
B=Bredd
130
Für=Spindel
TR 14X3
G2=Gänga
M06
H=Höjd
54
L=Längd
300
S=Slag
150
D1
8
D2
30H8
D3
30
D4
7
D5
11
G1
M06
G2
M06
H1
27
H2
52
H3
2
L1
50
L2
26
L3
50
M1
40X30
M2
114,5
M3
70
M4
42
P1
2X2X20
Beskrivning
Material
Hus i aluminium.
Precisionsrör i förnicklat stål.
Trapetsgängad spindel i stål.
Precisionsrör i förnicklat stål.
Trapetsgängad spindel i stål.
Anmärkning
Dubbelrör-linjärenheterna kan drivas elektriskt eller manuellt. Tack vare den korta tillkopplingstiden kan enheterna justeras flera gånger per dag med låg hastighet och hög stabilitet. Kan ställas in på bredden, längden och höjden.
Tekniska data
Drifttid: S3, 30 % (vid 60 min.)
Temperaturområde
Temperaturområde 0 °C till +60 °C
På begäran
Ytterligare längder.
Viktigt meddelande om nedladdning av CAD-modeller
För att kunna ladda ner våra CAD-modeller måste du först logga in. Om du ännu inte har skapat ett konto kan du registrera dig under "Mitt konto" (till höger på skärmen) och följa instruktionerna.