Linjärenhet
med kullager
aluminium
- Linjärenheter för linjär förflyttning och positionering.
- Klarar höga moment.
- Skevningsfri montering.
- Hög styvhet och spelfrihet i styrsliden.
- Högergänga
7 841,99 kr
exkl. moms
Har lagts till i din varukorg
Benämning
Linjärenhet
Utförande 1
med kullager
Utförande 2
högergänga
Material grundkropp
aluminium
Material komponent
rostfritt stål
B=Bredd
180
Für=Spindel
TR 20X4
G2=Gänga
M08
H=Höjd
75
L=Längd
1000
S=Slag
700
D1
12
D2
40H8
D3
40
D4
9
D5
15
D6
6,5
D7
11
G1
M08
G2
M08
G3
M08
H1
31,5
H2
12
H3
60
H4
3
L1
180
L2
38
L3
60
M1
46
M2
160
M3
90
M4
38
M5
132
M6
120
M7
160
P1
4X4X32
Beskrivning
Material
Hus i aluminium.
Precisionsrör i förnicklat stål.
Trapetsgängad spindel i stål.
Precisionsrör i förnicklat stål.
Trapetsgängad spindel i stål.
Anmärkning
Dubbelrör-linjärenheterna kan drivas elektriskt eller manuellt. Tack vare den korta tillkopplingstiden kan enheterna justeras flera gånger per dag med låg hastighet och hög stabilitet. Kan ställas in på bredden, längden och höjden.
Tekniska data
Drifttid: S3, 30 % (vid 60 min.)
Temperaturområde
Temperaturområde 0 °C till +60 °C
På begäran
Ytterligare längder.
Viktigt meddelande om nedladdning av CAD-modeller
För att kunna ladda ner våra CAD-modeller måste du först logga in. Om du ännu inte har skapat ett konto kan du registrera dig under "Mitt konto" (till höger på skärmen) och följa instruktionerna.