text.skipToContent text.skipToNavigation
21250

Dubbelrör-linjärenheter

  • Linjärenheter för linjär förflyttning och positionering.
  • Klarar höga moment.
  • Skevningsfri montering.
  • Hög styvhet och spelfrihet i styrsliden.
  • Högergänga
Särskilda egenskaper:

från 3 684,67 kr

14 produkter hittades

Beskrivning

Material
Hus i aluminium.
Precisionsrör i förnicklat stål.
Trapetsgängad spindel i stål.
Anmärkning
Dubbelrör-linjärenheterna kan drivas elektriskt eller manuellt. Tack vare den korta tillkopplingstiden kan enheterna justeras flera gånger per dag med låg hastighet och hög stabilitet. Kan ställas in på bredden, längden och höjden.
Tekniska data
Drifttid: S3, 30 % (vid 60 min.)

Temperaturområde
Temperaturområde 0 °C till +60 °C
Ytterligare längder.