text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
SV
Välj språk

Beskrivning

Material
Grundkropp, slider och flänsplattor i aluminiumlegering.
Styrskenor i stål.
Utförande
Grundkropp anodiserad i naturfärg.
Slider och flänsplattor anodiserade.
Styrskenor härdade.
Anmärkning
Portalmoduler med kul-skenstyrningar. Drivs pneumatiskt via en kolvstångslös cylinder. Hög belastningsförmåga genom en styv, fribärande aluminiumprofil. Modulerna kan användas i alla monteringslägen.
Belastningsuppgifterna gäller vid dynamisk belastning.

Upprepningsnoggrannhet ±0,02 mm.
Temperaturområde
+5 °C till +70 °C
(+5 °C till +60 °C vid storlek 65)
På begäran
* Andra längder (rörelse S max. 5000 mm) och mellanpositioner.
Tillbehör
Stötdämpare, närhetsbrytare och kontaktanslutningar, se tabellen.
För att kunna ladda ner våra CAD-modeller måste du först logga in. Om du ännu inte har skapat ett konto kan du registrera dig under "Mitt konto" (till höger på skärmen) och följa instruktionerna.

Andra kunder köpte också