text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
SV
Välj språk

Beskrivning

Material
Grundkropp och flänsplattor EN AW-5754. Styraxlar i stål.
Utförande
Grundkropp hårdanodiserad.
Flänsplattor anodiserade.
Styraxlar härdade.
Anmärkning
Underhållsfria pneumatiska linjärmoduler med tre precisions-stålaxlar och kulstyrningsbussningar med avstrykare. Drivning med dubbelverkande cylinder. Alla fästgängor är försedda med gänginsatser. Tillbehören stötdämpare och närhetsbrytare kan integreras (inga utstickande kanter). Formslutande konstruktion för hundraprocentig reproducerbarhet. Alla storlekar och rörelsevarianter kan kombineras utan adapterplattor.
Upprepningsnoggrannheter på ±0,01 mm är möjliga.
Belastningsuppgifterna gäller med sliden centrerad.
Temperaturområde
+5 °C till +80 °C
På begäran
Med låspatron som slagsäkring.
Tillbehör
Stötdämpare, närhetsbrytare och kontaktanslutningar, se tabellen.
För att kunna ladda ner våra CAD-modeller måste du först logga in. Om du ännu inte har skapat ett konto kan du registrera dig under "Mitt konto" (till höger på skärmen) och följa instruktionerna.

Andra kunder köpte också