Linjärmodul
pneumatisk
aluminium
- Med styrning med kryssrullar
- Bärförmåga upp till 30 N
- Mycket exakt passning mellan modulerna tack vare centreringssystemet
- Mycket hög upprepningsnoggrannhet
- Härdat, externt och inställbart anslagssystem
11 493,17 kr
exkl. moms
Har lagts till i din varukorg
Benämning
Linjärmodul
Storlek
4
Utförande 1
pneumatisk
Utförande 2
med skenstyrning
Material grundkropp
aluminium
Material komponent
stål
D2=Cylinder-Ø
12
F6=Kolvkraft vid 6 bar (N)
33
F6=Returkraft vid 6 bar (N)
45
För=För närhetsbrytare
20900-020X5000
För=Passande stötdämpare
26300-0810008
S=Slag
90
V6=Luftförbruk. per dub.slag
28
E
4X32
E1
3X32
L
164
M1 Nm
25
M2 Nm
25
M3 Nm
29
P
110,5
S1
59 + S/2 (slag)
S2
9
S3
13
Beskrivning
Material
Hus i höghållfast aluminium.
Anslagssystem i stål.
Anslagssystem i stål.
Utförande
Hus anodiserat.
Anslagssystem härdat och brunerat.
Anslagssystem härdat och brunerat.
Anmärkning
Underhållsfria pneumatiska linjärmoduler med styrning med kryssrullar och en bärförmåga på max. 30 N. Styrs via 4/2- eller 5/2-vägsventil. Drivs med tryckluft 4–8 bar, konstant, filtrerad (10 µm), torkad, oljad eller ej oljad. Tryckluftsanslutning M5.
Moduler av samma storlek kan kombineras med varandra utan adapterplattor genom det precisa centreringssystemet med centreringsringarna 20240.
Anslagssystemets position kan varieras.
Upprepningsnoggrannhet ±0,01 mm.
Moduler av samma storlek kan kombineras med varandra utan adapterplattor genom det precisa centreringssystemet med centreringsringarna 20240.
Anslagssystemets position kan varieras.
Upprepningsnoggrannhet ±0,01 mm.
Ritningsinformation
1) Tryckluftsanslutningar
2) Försänkning för cylinderskruv ISO 4762-M4
2) Försänkning för cylinderskruv ISO 4762-M4
Tillbehör
Stötdämpare och närhetsbrytare, se tabellen.
Viktigt meddelande om nedladdning av CAD-modeller
För att kunna ladda ner våra CAD-modeller måste du först logga in. Om du ännu inte har skapat ett konto kan du registrera dig under "Mitt konto" (till höger på skärmen) och följa instruktionerna.