text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
SV
Välj språk
Benämning
Linjärmodul
Storlek
4
Utförande 1
pneumatisk
Utförande 2
med skenstyrning
Material grundkropp
aluminium
Material komponent
stål
D2=Cylinder-Ø
12
F6=Kolvkraft vid 6 bar (N)
33
F6=Returkraft vid 6 bar (N)
45
För=För närhetsbrytare
20900-020X5000
För=Passande stötdämpare
26300-0810008
S=Slag
75
V6=Luftförbruk. per dub.slag
21,5
E
3X32
E1
2X32
L
144
M1 Nm
21
M2 Nm
21
M3 Nm
26
P
85
S1
51 + S/2 (slag)
S2
9
S3
13

Beskrivning

Material
Hus i höghållfast aluminium.
Anslagssystem i stål.
Utförande
Hus anodiserat.
Anslagssystem härdat och brunerat.
Anmärkning
Underhållsfria pneumatiska linjärmoduler med styrning med kryssrullar och en bärförmåga på max. 30 N. Styrs via 4/2- eller 5/2-vägsventil. Drivs med tryckluft 4–8 bar, konstant, filtrerad (10 µm), torkad, oljad eller ej oljad. Tryckluftsanslutning M5.
Moduler av samma storlek kan kombineras med varandra utan adapterplattor genom det precisa centreringssystemet med centreringsringarna 20240.
Anslagssystemets position kan varieras.

Upprepningsnoggrannhet ±0,01 mm.
Ritningsinformation
1) Tryckluftsanslutningar
2) Försänkning för cylinderskruv ISO 4762-M4
Tillbehör
Stötdämpare och närhetsbrytare, se tabellen.
För att kunna ladda ner våra CAD-modeller måste du först logga in. Om du ännu inte har skapat ett konto kan du registrera dig under "Mitt konto" (till höger på skärmen) och följa instruktionerna.

Upptäck norelems produktsortiment