Material
Hus i höghållfast aluminium.
Styraxlar och kuliss i stål.
Styraxlar och kuliss i stål.
Utförande
Hus hårdanodiserat.
Styraxlar härdade och slipade.
Styraxlar härdade och slipade.
Visa mer
Visa mindre
Beskrivning
Material
Hus i höghållfast aluminium.
Styraxlar och kuliss i stål.
Styraxlar och kuliss i stål.
Utförande
Hus hårdanodiserat.
Styraxlar härdade och slipade.
Styraxlar härdade och slipade.
Anmärkning
Underhållsfria pneumatiska parallellgripare med kulisskinematik. Styrs via 4/2- eller 5/2-vägsventil. Drivs med tryckluft 4–8 bar, konstant, filtrerad (10 µm), torkad, oljad eller ej oljad.
Griper absolut centrerat. Kan gripa invändigt eller utvändigt. En närhetsbrytare kan integreras som tillbehör för avläsning av ändlägen.
Upprepningsnoggrannhet: ±0,02 mm.
Griper absolut centrerat. Kan gripa invändigt eller utvändigt. En närhetsbrytare kan integreras som tillbehör för avläsning av ändlägen.
Upprepningsnoggrannhet: ±0,02 mm.
Tillbehör
Närhetsbrytare och kontaktanslutningar, se tabellen.
Viktigt meddelande om nedladdning av CAD-modeller
För att kunna ladda ner våra CAD-modeller måste du först logga in. Om du ännu inte har skapat ett konto kan du registrera dig under "Mitt konto" (till höger på skärmen) och följa instruktionerna.
norelem har pneumatiska linjärmoduler med både två och tre rundstyrningar. De drivs av en dubbelverkande cylinder som sitter i sliden. Det finns fyra storlekar med två eller tre styraxlar och slag på 40 till 300 mm. Tack vare de stora styraxlarna med kulstyrningar klarar de belastningar på upp till 1080 N. Dessutom är upprepningsnoggrannheter upp till ±0,01 mm möjliga med de pneumatiska linjärmodulerna.