Mätklocka
90°
aluminium
- Standardelement för kontroll och provning
2 954,85 kr
exkl. moms
Har lagts till i din varukorg
Benämning
Mätklocka
Utförande 1
90°
Utförande 2
med hål
Material grundkropp
aluminium
Material komponent
stål
LBH=Mått
se ritning
Beskrivning
Material
Grundkropp aluminium. Avkänningsarm precisionsgjutet stål.
Utförande
Grundkropp svart anodiserad. Avkänningsarm brunerad.
Anmärkning
Avkänningsriktningen och monteringen för vändbara mätklockshållare kan ändras med fästadaptrar (medföljer), se Tekniska anvisningar.
Tillbehör
Mätklockor, se 32540 och 32542.
Mätinsatser, se 33040 till 33052.
Mätinsatser, se 33040 till 33052.
Viktigt meddelande om nedladdning av CAD-modeller
För att kunna ladda ner våra CAD-modeller måste du först logga in. Om du ännu inte har skapat ett konto kan du registrera dig under "Mitt konto" (till höger på skärmen) och följa instruktionerna.