text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
SV
Välj språk

Beskrivning

Material
Se tabell.
Anmärkning
Precisionsskruvstycket är en flexibel lösning för att positionera och fixera arbetsstycken enkelt och snabbt när de ska mätas i mätmaskiner. De kläms fast med backar eller med stift som sticks in i backarna. På så sätt kan även arbetsobjekt med innergänga klämmas fast. Med de utbytbara styrpelarna kan spännvidden utökas från 35 mm till upp till 75 mm. Skruvstycket kan placeras på mätbordet i 4 lägen, i rät vinkel mot varandra.

I leveransen ingår ett justerbart anslag, en pelarsats för ökning av spännvidden upp till 75 mm och en spindelförlängning samt 4 stift och monteringsverktyg.
På begäran
Pelarsats för spännviddsförlängning 100 mm eller 150 mm.
För att kunna ladda ner våra CAD-modeller måste du först logga in. Om du ännu inte har skapat ett konto kan du registrera dig under "Mitt konto" (till höger på skärmen) och följa instruktionerna.

Andra kunder köpte också