Material
Precisionsskruvstycke: rostfritt stål, aluminium eller mässing.
Spännbackar: rostfritt stål eller plast.
Spännbackar: rostfritt stål eller plast.
Utförande
Aluminium matt anodiserat.
Mässing matt förkromat.
Mässing matt förkromat.
Visa mer
Visa mindre
Beskrivning
Material
Precisionsskruvstycke: rostfritt stål, aluminium eller mässing.
Spännbackar: rostfritt stål eller plast.
Spännbackar: rostfritt stål eller plast.
Utförande
Aluminium matt anodiserat.
Mässing matt förkromat.
Mässing matt förkromat.
Anmärkning
Precisionsskruvstyckena i miniformat är en flexibel lösning för att positionera och fixera små arbetsstycken på mätsystem, mikroskop, profilprojektorer osv. Idealiska för att spänna fast, mäta och bearbeta små delar.
Spännbackarna har prismor för att cylindriska komponenter ska kunna spännas fast enklare och mer exakt.
Både spännbackarna i rostfritt stål och plast har en parallellprecision på 0,02 mm och en vinkelnoggrannhet på 0,04 mm.
Spännbackarna har prismor för att cylindriska komponenter ska kunna spännas fast enklare och mer exakt.
Både spännbackarna i rostfritt stål och plast har en parallellprecision på 0,02 mm och en vinkelnoggrannhet på 0,04 mm.
Leveransomfattning
1x precisionsskruvstycke.
2x spännbackar i rostfritt stål.
2x spännbackar i plast (33225-10-15142, 33225-10-25231 och 33225-10-35321).
2x spännbackar i rostfritt stål.
2x spännbackar i plast (33225-10-15142, 33225-10-25231 och 33225-10-35321).
Tillbehör
Spännbackar 33225-15 och fästplattor 33225-16.
Viktigt meddelande om nedladdning av CAD-modeller
För att kunna ladda ner våra CAD-modeller måste du först logga in. Om du ännu inte har skapat ett konto kan du registrera dig under "Mitt konto" (till höger på skärmen) och följa instruktionerna.