text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
SV
Välj språk

Beskrivning

Anmärkning
Provutrustning som lämpar sig för mätning av koncentricitet, skevhet och rätvinklighet.
Genom sin robusta konstruktion kan provutrustningen användas både i verkstaden och mätlokalen. Mätobjekten placeras enkelt med lyftbara tryckrullar. Mätklockan kan positioneras valfritt med den lättgående sliden.
Tekniska data
Provområde på Ø 5 mm till Ø 35 mm.
Mätrullsavstånd min. 29 mm.
Slidens rörelseväg max. 100 mm
Tryckrullens kraft är inställbar.
Mätrullarna drivs av en kugghjulsdrivning

Rullarnas precision: parallellitet och koncentricitet max. 2 µm

Sockel av granit:
300 mm x 130 mm x 25 mm.
För att kunna ladda ner våra CAD-modeller måste du först logga in. Om du ännu inte har skapat ett konto kan du registrera dig under "Mitt konto" (till höger på skärmen) och följa instruktionerna.

Andra kunder köpte också