text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
SV
Välj språk
Förkortning
Mätklocka
Utförande 1
digital
Utförande 2
med kalibreringscertifikat
Material grundkropp
aluminium
PIX=upplösning i mm
0,001
W2=spann
25
A
78,4
B
53,4
Byggmått mm A / B
78,4 / 53,4
Mätkraft N
0,6 - 1,10
Noggrannhet mm
0,005
Riskklass för farligt gods
riskklass 9 för farligt gods
RoHS
true
UN-nr
UN 3091
UNSPSC Code
41111603
Upprepningsprecision µm
2 (±2s)
Utförande
Mätklocka med kalibreringscertifikat
Utförande
Preset

Beskrivning

Material
Hus i aluminium.
Mätspindel i rostfritt stål.
Utförande
Mätspindel härdad och slipad.
Anmärkning
Avläsningsområde vridbart 280°
Standardiserat inspänningsskaft Ø 8h6
Utbytbar mätspets
Gänga M2.5
Skyddsklass IP42
Funktioner
– Måttsystem som kan växlas mellan mm och tum
– PRESET

Avstängningsbar elektronik.
6-siffrig LCD-display.
Extra stora siffror.
Sifferhöjd 8,5 mm.
Max. körhastighet 1,5 m/s.
Datagränssnitt: Digimatic, Opto RS-232C, USB som fabriksstandard.
Batteritid ca 2 000 timmar.
Levereras med batteri av typen CR2032.
Tillbehör
Reservbatteri typ CR2032
Beställningsnummer 32510-20.
För att kunna ladda ner våra CAD-modeller måste du först logga in. Om du ännu inte har skapat ett konto kan du registrera dig under "Mitt konto" (till höger på skärmen) och följa instruktionerna.

Andra kunder köpte också