Kvadratiskt Gångjärn
med fästmutter
stål
förzinkat
- För rörlig koppling av två fasta komponenter
- Användningsområden: maskinkonstruktion, möbelbygge, dörrar, luckor, kåpor
- För utanpåliggande eller innanförliggande dörrar
79,36 kr
exkl. moms
Har lagts till i din varukorg
Benämning
Kvadratiskt Gångjärn
Form
B
Utförande 1
med fästmutter
Produkttyp
kantigt gångjärn
Material grundkropp
stål
Grundkroppens yta
förzinkat
A=Längd
18
B=Bredd
32,4
D1=Ytterdiameter
M08
A1
14
A2
14
B1
16,5
Infästningsalternativ
fästmuttrar
Beskrivning
Material
Stål.
Rostfritt stål 1.4305.
Utförande
Förzinkat stål eller rostfritt stål, blankt.
Anmärkning
Kantigt gångjärn med fästmuttrar för utanpåliggande eller innanförliggande dörrar.
Skruvas fast med muttrarna (M6 eller M8) från insidan. Den 3-delade modellen kan inte hakas loss.
Gångjärnet kan användas till vänster eller höger. Öppningsvinkeln uppgår till 180°. Levereras omonterat.
Fästmuttrar och brickor ingår.
Skruvas fast med muttrarna (M6 eller M8) från insidan. Den 3-delade modellen kan inte hakas loss.
Gångjärnet kan användas till vänster eller höger. Öppningsvinkeln uppgår till 180°. Levereras omonterat.
Fästmuttrar och brickor ingår.
Viktigt meddelande om nedladdning av CAD-modeller
För att kunna ladda ner våra CAD-modeller måste du först logga in. Om du ännu inte har skapat ett konto kan du registrera dig under "Mitt konto" (till höger på skärmen) och följa instruktionerna.