{"product":{"productId":"agid.18449","price":55.56,"name":"Gångjärn i stål eller rostfritt stål, kantiga, med fästmuttrar, form B"},"currency":"SEK"}
- För rörlig koppling av två fasta komponenter
- Användningsområden: maskinkonstruktion, möbelbygge, dörrar, luckor, kåpor
- För utanpåliggande eller innanförliggande dörrar
Beskrivning
Material
Stål.
Rostfritt stål 1.4305.
Utförande
Förzinkat stål eller rostfritt stål, blankt.
Anmärkning
Kantigt gångjärn med fästmuttrar för utanpåliggande eller innanförliggande dörrar.
Skruvas fast med muttrarna (M6 eller M8) från insidan. Den 3-delade modellen kan inte hakas loss.
Gångjärnet kan användas till vänster eller höger. Öppningsvinkeln uppgår till 180°. Levereras omonterat.
Fästmuttrar och brickor ingår.
Skruvas fast med muttrarna (M6 eller M8) från insidan. Den 3-delade modellen kan inte hakas loss.
Gångjärnet kan användas till vänster eller höger. Öppningsvinkeln uppgår till 180°. Levereras omonterat.
Fästmuttrar och brickor ingår.
Viktigt meddelande om nedladdning av CAD-modeller
För att kunna ladda ner våra CAD-modeller måste du först logga in. Om du ännu inte har skapat ett konto kan du registrera dig under "Mitt konto" (till höger på skärmen) och följa instruktionerna.