text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
SV
Välj språk

För exakta linjära rörelser i din maskin 

Nytt hos norelem: Elektrocylindrar med IO-Link-servoteknik

norelem utökar sin portfölj och erbjuder nu ett kompakt och energieffektivt alternativ till pneumatiska cylindrar: Elektrocylindrar, närmare bestämt IO-Link-servoställdon. De är idealiska för alla tillämpningar inom maskinteknik eller medicinteknik där exakta linjära rörelser krävs. 

Elektrocylindrarna från norelem kombinerar en borstlös servomotor, servostyrning och kulskruv i ett och samma hus. Via IO-Link-gränssnittet kan inställda värden överföras i realtid, medan hastigheter, accelerationer och positioner kan justeras variabelt. Dessutom klarar de till och med komplexa servopositioneringsuppgifter. Alternativt räcker det också med en enkel digital styrning som med en pneumatisk cylinder.

Kraftfull och modern drivlösning 

Enheterna kräver inget extra utrymme i kopplingsskåpet. Hastighet och kraftbegränsning kan ställas in direkt med hjälp av vredet på huset. Dimensionerna på elektrocylindrarna är baserade på ISO 15552 och är kompatibla med befintliga anslutnings- och tillbehörskomponenter.

Två storlekar för olika behov

De elektriska ställdonen finns i två storlekar och med följande egenskaper:

Storlek 60

  • Spindelstigning: 5 eller 10 mm
  • Slaglängd: 100/150/200/300 mm
  • Hastighet: upp till 600 mm/s
  • Kraft: upp till 800 N
  • Drivning: 24–48 V
  • Livslängd: upp till 10 000 km eller 20 000 drifttimmar

Storlek 80

  • Spindelstigning: 5 mm
  • Slaglängd: 100/200/300 mm
  • Hastighet: upp till 300 mm/s
  • Kraft: upp till 1500 N
  • Drivning: 24–48 V
  • Livslängd: upp till 10 000 km eller 20 000 drifttimmar

Fördelarna med norelem elektrocylindrar

Elektrocylindrar och i synnerhet IO-Link-servoställdon erbjuder större precision, energieffektivitet, flexibilitet och diagnostikalternativ än pneumatiska cylindrar.

Servoställdon möjliggör mycket exakt positionering och kan röra sig kontinuerligt till alla slaglägen och rörelseprofiler. Det går att ställa in deras parametrar, övervaka samt diagnostisera dem direkt via IO-Link. Tack vare sin kompakta design är de lätta att installera och kräver endast strömförsörjning och en IO-Link-kabel. Färre slitdelar innebär också mindre underhåll. De arbetar på ett energisparande och kontrollerat sätt, är självlåsande när de står stilla och är därför betydligt effektivare i drift.