text.skipToContent text.skipToNavigation
09068

Magneter runda med innergänga (stavgripare) av NdFeB

  • Flexibla, lätt avtagbara, kraftslutande fästelement
  • Användningsområden: maskinkonstruktion, anläggningskonstruktion
  • Temperaturområde: upp till 80 °C
  • Avskärmat system
Särskilda egenskaper:
från  28,42 kr

Beskrivning

Material
Hus stål.
Magnetkärna NdFeB.
Utförande
Hus förzinkat.
Anmärkning
Skärmat system. Stavgripare används för montering i stål och järn.
Detta krav ställs främst i anläggnings- och maskinbyggnad.
De används även som magneter i bottenhål.

Storlek D 50: system med 4 magneter à Ø 18 mm.
Temperaturområde
max. 80 °C.
Ritningsinformation
1) Häftyta