- Flexibla, lätt avtagbara, kraftslutande fästelement
- Användningsområden: maskinkonstruktion, anläggningskonstruktion
- Temperaturområde: upp till 80 °C
- Avskärmat system
Beskrivning
Material
Hus stål.
Magnetkärna NdFeB.
Magnetkärna NdFeB.
Utförande
Hus förzinkat.
Anmärkning
Skärmat system. Med permanentmagnetmaterialet NdFeB ökar häftkraften med ca 10–20 % jämfört med SmCo.
Temperaturområde
max. 80 °C.
Ritningsinformation
1) Häftyta
Viktigt meddelande om nedladdning av CAD-modeller
För att kunna ladda ner våra CAD-modeller måste du först logga in. Om du ännu inte har skapat ett konto kan du registrera dig under "Mitt konto" (till höger på skärmen) och följa instruktionerna.