text.skipToContent text.skipToNavigation
07110

Kultryckskruvar utan huvud med avplanad kula och vridsäkring

  • Används som stöd, anslag och tryckstycken
  • Användningsområden: maskinkonstruktion, fixturbygge, montage
  • Kula härdad
  • Idealiska för ej planparallella ytor
  • Den rörliga kulan anpassar sig upp till 9°
Särskilda egenskaper:

från 63,75 kr

  • 1(current)
  • 2
  • 3
46 Produkter
  • 1(current)
  • 2
  • 3

Beskrivning

Material
Skruv i seghärdat stål, hållfasthetsklass 10.9.
Kula i rullagerstål.
Utförande
Skruv svart. Kula härdad, blank.
Anmärkning
Med den avplanade kulan kan man klämma fast, spänna eller stötta ej planparallella ytor skevningsfritt, eftersom den rörligt lagrade kulan anpassas upp till 9 .
De längre modellerna har utformats speciellt för användning som “limstift”. De kan användas som kostnadseffektiva mekaniska förbindningselement med yttergänga i små till medelstora serier.
Kulan är vridsäkrad.
Ritningsinformation
Form BV: avplanad kula med vridsäkring
Form FV: avplanad kula, räfflad med vridsäkring