text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
SV
Välj språk

Beskrivning

Material

Stål.

Rostfritt stål 1.4305.

Utförande
Brunerat stål.
Blankt rostfritt stål.
Anmärkning
Tillsammans med en försänkt skruv DIN EN ISO 2009 eller DIN EN ISO 10642 används underläggsbrickor på axlarnas ändytor för axiell fastsättning och låsning av rattar och vevar med passkilspår.Underläggsbrickorna kan användas för rattarna 06262, 06263, 06264, 06265, 06271, 06273, 06275, 06277, 06279, 06287, 06288 och handvevarna 06500, 06502.Stålbrickorna kan användas som motstycken till magneter
Ritningsinformation
D3 = för försänkt skruv ISO 2009 och ISO 10642

1) Försänkt skruv ISO 2009 och ISO 10642
2) Underläggsbricka
3) Handratt
4) Axel
För att kunna ladda ner våra CAD-modeller måste du först logga in. Om du ännu inte har skapat ett konto kan du registrera dig under "Mitt konto" (till höger på skärmen) och följa instruktionerna.

Andra kunder köpte också