text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
SV
Välj språk

Beskrivning

Material
Stål.
Spännskruvar i seghärdat stål.
Utförande
Brunerat.
Spännskruvar ISO 4762, hållfasthetsklass 12.9.
Anmärkning
Två gängdelar som är elastiskt förbundna spänns mot varandra med skruvar.
Ställmuttern är rotationssymmetriskt konstruerad, och det finns inga spår eller skåror som ger upphov till obalans.
Observera
Ställmuttern kan deformeras i axiell riktning och måste därför behandlas mycket försiktigt. Spännskruvarna får inte dras åt förrän ställmuttern är fullständigt påskruvad på spindelgängan. Annars kan ställmuttern bli obrukbar pga. otillåten plastisk deformation.
För att kunna ladda ner våra CAD-modeller måste du först logga in. Om du ännu inte har skapat ett konto kan du registrera dig under "Mitt konto" (till höger på skärmen) och följa instruktionerna.

Upptäck norelems produktsortiment

Ställmutter

Den exakta positionen för en spindel kan exempelvis fixeras utan svårighet med en positioneringsmutter. Förutsättningen för detta är att justeringsmuttern förblir på plats under en rotation av spindeln. Den önskade positionen kan fixeras med hjälp av två runda muttrar eller gängade delar som är ihopskruvade. De är elastiskt ihopkopplade med varandra och kan bara bytas till ett relevant hål med hjälp av ett stift.

Produktutbudet från norelem innehåller positioneringsmuttrar i 13 olika utföranden.