text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
SV
Välj språk
Benämning
Skruv
Form
A
Utförande 1
rundat huvud sekantshål
Produkttyp
skruv
Norm ISO
7380-1
Material grundkropp
stål
Grundkroppens yta
galvaniskt förzinkat
D=Gänga
M04
G=gänga / för gänga
M04
L=Längd
30
SW=Nyckelvidd
2,5
DK
7,6
Form-typ
med insexkant
Hållfasthetsklass
10.9
Hållfasthetsklass
10.9
Infästningsalternativ
insexkant
K
2,2
Lg max.
10
Ls min.
6,5

Beskrivning

Material
Stål, rostfritt stål A2 eller rostfritt stål A4.
Utförande
Stål hållfasthetsklass 10.9, blankt (svart) eller galvaniserat.
Rostfritt stål A2-70, blankt.
Rostfritt stål A4-70, blankt.
För att kunna ladda ner våra CAD-modeller måste du först logga in. Om du ännu inte har skapat ett konto kan du registrera dig under "Mitt konto" (till höger på skärmen) och följa instruktionerna.

Upptäck norelems produktsortiment