Sexkantskruv
med tätning
rostfritt stål A4
polerat
- Rostfritt stål 1.4404
- Storlek M4 – M16
- Förmonterad, utbytbar tätningsring
- Livsmedelsgodkända material.
- Utformningen optimerad för rengöring
84,59 kr
exkl. moms
Har lagts till i din varukorg
Benämning
Sexkantskruv
Form
A
Utförande 1
med tätning
Utförande 2
hygienisk design
Produkttyp
skruv
Material grundkropp
rostfritt stål A4
Grundkroppens yta
polerat
Stålnyckel
1.4404
D1=Diameter
18
D2=Diameter
19,74
D=Gänga
M08
L=Längd
20
SW=Nyckelvidd
13
Form-typ
utan skaft
H
2,5
Infästningsalternativ
yttersexkant
K
18,1
L1
11,7
PL NOVOnox hygienic
TRUE
R
3
Typ av förpackning
separat förpackade
Beskrivning
Produktbeskrivning
Hygienic DESIGN-skruvsystemet har utvecklats speciellt för användning inom livsmedelsbearbetning. Utformningen är optimerad för rengöring och en ytgrovhet på Ra ≤ 0,8 µm. En förmonterad tätningsring gör dessutom att produkten snabbt och enkelt kan skruvas i.
Material
Sexkantskruv: rostfritt stål 1.4404.
Tätningsring: EU10/2011- och FDA-kompatibel termoplast (POM).
Tätningsring: EU10/2011- och FDA-kompatibel termoplast (POM).
Utförande
Sexkantskruv: rostfritt stål, polerat och opolerat.
Tätningsring: RAL5002 - ultramarinblå (POM).
Tätningsring: RAL5002 - ultramarinblå (POM).
Anmärkning
Tätningsringens anliggningsyta ska helst vara jämn och rätvinklig mot skruvhålet och ha en ytgrovhet på Ra ≤ 0,8 µm.
Tärningsringen är inte lämplig för sur rengöring (pH-värde < 4) och oxidationsmedel.
Tärningsringen är inte lämplig för sur rengöring (pH-värde < 4) och oxidationsmedel.
Temperaturområde
-20 °C till +100 °C (POM).
Fördelar
Förmonterad, utbytbar tätningsring.
Livsmedelsgodkända material.
Utformningen optimerad för rengöring.
Livsmedelsgodkända material.
Utformningen optimerad för rengöring.
OBS
Hygienic Design-skruvförbandets lämplighet måste testas av användaren för varje enskilt användningsfall. Tätningsringen ska inspekteras regelbundet beroende på belastning och yttre påverkan (temperatur, rengöringsmedier, produktmedier) och bytas ut vid behov.
Leveransomfattning
Sexkantskruv inkl. tätningsring.
På begäran
Specialutföranden.
Gängutförande
M4 – M16.
Ritningsinformation
1) Sexkantskruv
2) Tätningsring
2) Tätningsring
Tillbehör
Tätningsringar 07301.
Sexkantmuttrar i rostfritt stål med tätningsring 07280-11.
Sexkantmuttrar i rostfritt stål med tätningsring 07280-11.
Viktigt meddelande om nedladdning av CAD-modeller
För att kunna ladda ner våra CAD-modeller måste du först logga in. Om du ännu inte har skapat ett konto kan du registrera dig under "Mitt konto" (till höger på skärmen) och följa instruktionerna.