Momentskruv
med kultrycktapp
automatstål
- Åtdragningsmomentet kan ställas in med gängstift
- Perfekt för fastspänning av sneda ytor i kombination med en tryckbricka
- Greppvänliga räfflor för enkel hantering
1 280,85 kr
exkl. moms
Har lagts till i din varukorg
Benämning
Momentskruv
Utförande 1
med kultrycktapp
Material grundkropp
automatstål
D=Gänga
M10
L=Gänglängd
80
D1
25
D2
8
D3
7,2
F1 (N)
40
F2 (N)
550
H
20
L1
9
L2
4,5
R
6
Beskrivning
Material
Automatstål.
Utförande
Brunerat.
Anmärkning
Den räfflade skruvens nödvändiga vridmoment alstras med hjälp av två fjädrande kultryckselement. Så snart som det önskade inställbara sluttrycket uppnåtts, är det räfflade vredet fritt.
Sluttrycket ställs in med gängstiften i huvudet.
I kombination med en tryckbricka (07138, 07140 eller 07141) lämpar sig momentskruven med kultrycktapp speciellt för fastspänning av sneda ytor.
Sluttrycket ställs in med gängstiften i huvudet.
I kombination med en tryckbricka (07138, 07140 eller 07141) lämpar sig momentskruven med kultrycktapp speciellt för fastspänning av sneda ytor.
Krafter
F1 = minimalt sluttryck
F2 = maximalt sluttryck
F2 = maximalt sluttryck
Viktigt meddelande om nedladdning av CAD-modeller
För att kunna ladda ner våra CAD-modeller måste du först logga in. Om du ännu inte har skapat ett konto kan du registrera dig under "Mitt konto" (till höger på skärmen) och följa instruktionerna.