- Vridmomentet ställs in med en ställskruv och en skala med steg
- Vridmomentet kan ställas in med en precision på ± 5 %
- Det inställda vridmomentet kan låsas
Beskrivning
Material
Handtag och ställskruv i aluminium.
Bussning och bult i stål 5.8.
Bussning och bult i stål 5.8.
Utförande
Handtag och ställskruv. anodiserade.
Bussning och bult, förzinkade.
Bussning och bult, förzinkade.
Anmärkning
Rätt vridmoment ställs in med en ställskruv och en graderad skala. Med klämskruvarna på sidorna kan man säkra det inställda värdet. När det inställda vridmomentet uppnås hör och känner man att vridmomenthandtaget utlöses. Utlösningsmomentet är högre än åtdragningsmomentet så att vridmomenthandtaget lätt kan lossas igen.
Precision för inställt vridmoment är ± 5 %.
Precision för inställt vridmoment är ± 5 %.
På begäran
Andra gänglängder.
Viktigt meddelande om nedladdning av CAD-modeller
För att kunna ladda ner våra CAD-modeller måste du först logga in. Om du ännu inte har skapat ett konto kan du registrera dig under "Mitt konto" (till höger på skärmen) och följa instruktionerna.