Material
Polyester.
Utförande
Enkelt hölje.
Visa mer
Visa mindre
Beskrivning
Material
Polyester.
Utförande
Enkelt hölje.
Anmärkning
Rundslinget uppfyller DIN EN 1492-2. Det består av höghållfasta ändlösa strängar av polyesterfiber. Strängarna täcks av ett stabilt hölje av vävd polyester utan sömmar. Höljet har även en slitstark, polyuretanimpregnerad yta. Den nominella bärförmågan och antalet strängar (en sträng per ton bärförmåga) är antingen invävda eller tryckta på höljet. Säkerhetsetiketten med CE-märkningen och de tekniska specifikationerna är fastsydd.
Rundslingets färg motsvarar färgkoden för bärförmågan hos lyfthjälpmedel i textil.
Rundslinget har hög UV-beständighet och tar inte upp mycket fukt.
Säkerhetsfaktor 7:1
Exempel: bärförmåga 1 000 kg = brottgräns 7 000 kg.
Rundslinget är CE-märkt enligt det europeiska maskindirektivet.
Rundslingets färg motsvarar färgkoden för bärförmågan hos lyfthjälpmedel i textil.
Rundslinget har hög UV-beständighet och tar inte upp mycket fukt.
Säkerhetsfaktor 7:1
Exempel: bärförmåga 1 000 kg = brottgräns 7 000 kg.
Rundslinget är CE-märkt enligt det europeiska maskindirektivet.
Temperaturområde
-40 °C till +100 °C.
Viktigt meddelande om nedladdning av CAD-modeller
För att kunna ladda ner våra CAD-modeller måste du först logga in. Om du ännu inte har skapat ett konto kan du registrera dig under "Mitt konto" (till höger på skärmen) och följa instruktionerna.