text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
SV
Välj språk

Beskrivning

Material
Stål.
Utförande
Kvalitetsklass 8. Plastbelagd.
Anmärkning
Krokar med rund sele för snabb fasthakning av textila anslagsmedel som lyftband eller runda selar. Krokarna med rund sele är utrustade med en stabilt smiden säkerhetsspärr. För att skona det textila anslagsmedlet är alla kanter avrundade.

Färgerna på krokarna med rund sele motsvarar färgkoden som är tilldelad för bärförmågan på textila anslagsmedel.

Krokarna med rund sele motsvarar maskinriktlinjen och är BG-testad (H-stämpel).
Temperaturområde
från -40 °C till 200 °C = 100% bärförmåga
till 300 °C = 90% bärförmåga
till 400 °C = 75% bärförmåga
För att kunna ladda ner våra CAD-modeller måste du först logga in. Om du ännu inte har skapat ett konto kan du registrera dig under "Mitt konto" (till höger på skärmen) och följa instruktionerna.

Andra kunder köpte också