Material
Stål.
Utförande
Kvalitetsklass 8. Plastbelagd, röd.
Visa mer
Visa mindre
Beskrivning
Material
Stål.
Utförande
Kvalitetsklass 8. Plastbelagd, röd.
Anmärkning
För att ansluta lyftband eller runda selar med kedjekomponenter som t.ex. kedjor eller upphängningsringar.
Krokarna med rund sele motsvarar maskinriktlinjen och är BG-testad (H-stämpel).
Krokarna med rund sele motsvarar maskinriktlinjen och är BG-testad (H-stämpel).
Temperaturområde
från -40 °C till 200 °C = 100% bärförmåga
till 300 °C = 90% bärförmåga
till 400 °C = 75% bärförmåga
till 300 °C = 90% bärförmåga
till 400 °C = 75% bärförmåga
Viktigt meddelande om nedladdning av CAD-modeller
För att kunna ladda ner våra CAD-modeller måste du först logga in. Om du ännu inte har skapat ett konto kan du registrera dig under "Mitt konto" (till höger på skärmen) och följa instruktionerna.