text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
SV
Välj språk

Beskrivning

Material, utförande
Form P rostfritt stål med polyuretanyta, hårdhet 60° Shore.
Anmärkning
Griparna och insatserna är lämpliga för montering i hållarmar, griparsystem, spännanordningar, spännbackar och pendelstöd. Vid användning av gripare överförs mycket höga vridmoment och hållkrafter över genomsnittet, även vid hårda material och ojämna ytor.

Form P: Polyuretanytan är fast vulkaniserad på grundkroppen. Den är slitstark och färgar inte av sig. Den ger optimalt skydd mot skador på ömtåliga ytor. Den pärlartade ytan tillåter höga hållkrafter och släpper genom luft så att ingen sugeffekt uppstår mellan kontaktytan och pendelstödet.

Gripare och insatser kan monteras i pendelstöden nedan:
Artikelnummer 02003-117X022 till 02003-936X036
Artikelnummer 02007-110X015 till 02007-924X100
Artikelnummer 02007-120X030 till 02009-924X080
För att kunna ladda ner våra CAD-modeller måste du först logga in. Om du ännu inte har skapat ett konto kan du registrera dig under "Mitt konto" (till höger på skärmen) och följa instruktionerna.

Andra kunder köpte också